Switched-mode power supply 24 V DC
DN4034
PSU-3AC/24VDC-20A
Switched-mode power supply 24 V DC
DN4034
PSU-3AC/24VDC-20A
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 15 | |
Tegangan nominal AC [V] | < 400 | |
Rentang tegangan input AC [V] | 380...480 | |
Tegangan output DC [V] | 24...28 | |
Kelas perlindungan | I; (IEC 61140) | |
Pelindung tegangan berlebih | ya; (< 35 DC) | |
Tegangan output [V] | dapat disesuaikan; tegangan output ke SELV, PELV | |
Arus output maks. pada tegangan output minimal [A] | 20 | |
Arus output maks. pada tegangan output maksimal [A] | 17.5 | |
Puncak arus output maks. pada tegangan output minimal [A] | 30 | |
Puncak arus output maks. pada tegangan output maksimal [A] | 26 | |
Daya output (permanen) [W] | 480 | |
Daya output (puncak) [W] | 720 | |
Catatan tentang daya output (puncak) [W] |
|
|
Faktor daya (tegangan nominal 400 V AC / 50 Hz) | 0.94 | |
Catatan tentang faktor daya (tegangan nominal 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Faktor daya (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) | 0.95 | |
Catatan tentang faktor daya (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Cadangan daya [%] | 50 | |
Jumlah sirkuit output | 1 | |
Sisa riak maks. [mV] | 100 | |
Arus puncak pengaktifan (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Arus puncak pengaktifan (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Pembatasan arus masuk | ya | |
Efisiensi (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [%] | 95 | |
Efisiensi (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94.8 | |
Pelindung input eksternal | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Derating [W/K] | 12 (60...70 °C) | |
Waktu buffering listrik (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 22 | |
Waktu buffering listrik (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 22 | |
Arus input (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.78 | |
Arus input (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.64 | |
Kehilangan daya (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [W] | 25.3 | |
Kehilangan daya (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [W] | 26.6 | |
Perlindungan suplai terbalik [V] | 34 |
Output
Tahan dari hubung singkat | ya |
---|---|
Pelindung beban berlebih | ya |
Performa kelebihan beban | konstanta arus output |
Sinyal tipe DC-OK | output relai |
Keandalan sinyal DC OK | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 | |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Perlindungan | IP 20; (EN 60529) | |
Tingkat kekotoran | 2; (IEC 62103: kotoran konduktif tidak diperkenankan) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Koreksi Faktor Daya (PFC) | terpenuhi |
Data teknis
Berat [g] | 1029 |
---|---|
Tipe pemasangan | rel; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensi [mm] | 124 x 65 x 132.5 |
Material | pelat baja |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal sekrup: |
---|
Diagram dan grafik
diagram blok
|
|
---|
karakteristik output
|
|
---|
kurva karakteristik untuk tingkat efisiensi/kehilangan daya
|
|
---|
garis karakteristik untuk derating
|
|
---|
garis karakteristik untuk waktu buffering listrik
|
|
---|