Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | 400 / 480 |
---|---|
Frekuensi nominal AC [Hz] | 50...60 |
Rentang tegangan input AC [V] | 323...552 |
Tegangan output DC [V] | 24...28 |
Kelas perlindungan | I |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 12 |
Toleransi tegangan output [%] | 0.2 |
Arus output maks. pada tegangan output minimal [A] | 20.8 |
Arus output maks. pada tegangan output maksimal [A] | 17.8 |
Daya output (permanen) [W] | 500 |
Daya output (puncak) [W] | 1000 |
Faktor daya (tegangan nominal 400 V AC / 50 Hz) | 0.94 |
Faktor daya (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) | 0.95 |
Jumlah sirkuit output | 4 |
Arus puncak pengaktifan (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2.1 |
Arus puncak pengaktifan (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Efisiensi (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94.2 |
Efisiensi (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Waktu buffering listrik (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Waktu buffering listrik (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Arus input (tegangan nominal 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.1 |
Arus input (tegangan nominal 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.9 |
Output
Kapasitansi beban, total [mF] | 12.5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (kelembapan relatif) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 5000 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Tingkat kekotoran | 3 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 1558.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 182 x 183 x 59 |
Material | casing: alloy aluminium; penutup casing: PC; sekrup: baja dilapisi perunggu |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Tegangan output
Konektor: 2 x M12; pengkodean: L; Penguncian: kuningan |
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: 1 x 7/8"; Penguncian: kuningan |
Diagram dan grafik
diagram blok
|
|
---|
karakteristik output
|
|
---|
kurva karakteristik untuk tingkat efisiensi/kehilangan daya
|
|
---|
garis karakteristik untuk derating
|
|
---|
garis karakteristik untuk waktu buffering listrik
|
|
---|