Evaluation unit for direction and speed monitoring
DR2505
MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC
Evaluation unit for direction and speed monitoring
DR2505
MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC
Karakteristik produk
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
Aplikasi
Aplikasi | sistem evaluasi pulsa dengan mikroprosesor untuk pemantauan arah dengan indikasi arah terpisah untuk "kanan" dan "kiri" |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 27 |
Toleransi tegangan nominal [%] | < 10 |
Toleransi tegangan nominal 2 [%] | 20...10 |
Frekuensi nominal AC [Hz] | 50...60 |
Konsumsi daya [W] | 3 |
Energi tambahan untuk sensor DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output relai: 2 |
---|
Output
Jumlah output relai | 2 |
---|---|
Peringkat kontak | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (resistensi ohm) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Perlindungan | IP 50 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 379.5 |
---|---|
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
Dimensi [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
terminal ruang ganda: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14 |