RFID evaluation unit UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
RFID evaluation unit UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Persetujuan radio untuk | AS; Kanada; Indonesia |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 700 |
Frekuensi pengoperasian [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapura: 920...925 MHz Frekuensi pengoperasian diaktifkan dengan menetapkan standar komunikasi untuk Singapura.) |
Koneksi antena | 4; (TNC Reverse) |
Standar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Daya transmisi ERP [mW] | 2000; (Singapura: ≤ 676 mW ERP Daya transmitter harus dibatasi secara manual oleh pengguna.) |
Impedansi [Ω] | 50 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 500 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Software |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP; IP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 3125 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 233.5 x 270 x 68 |
Material | casing: aluminium; Tutup pelindung: plastik; Soket TNC: kuningan/PTFE; konektor: kuningan/plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D |
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - suplai arus
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |