compact RFID device
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
compact RFID device
DTE924
DTRUHFA HLRWETUS04
Aplikasi
Persetujuan radio untuk | Brasil; Australia; Selandia Baru; Chili |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 500 |
Konsumsi daya [W] | 8.6 |
Kelas perlindungan | III |
Frekuensi pengoperasian [MHz] | 915...928 |
Standar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Daya transmisi EIRP [mW] | 200; (maksimum: 250 mW) |
Output
Beban arus maks. per output [mA] | 100; (max.) |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Pengaturan pabrik |
|
|||
Tipe penggunaan | pengaturan parameter; transmisi data |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 | |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 703.2 |
---|---|
Dimensi [mm] | 113 x 118.6 x 50 |
Material | casing: aluminium; PBT / PC; baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Konektor: 2 x M12; pengkodean: D |
---|
Koneksi listrik - suplai tegangan
PWR | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|