Aplikasi
Persetujuan radio untuk |
Jepang |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
19.2...28.8 DC |
Konsumsi arus [mA] |
500 |
Konsumsi daya [W] |
8.6 |
Kelas perlindungan |
III |
Frekuensi pengoperasian [MHz] |
916,8...920,4 |
Standar RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Daya transmisi EIRP [mW] |
200; (maksimum: 250 mW) |
Output
Beban arus maks. per output [mA] |
100; (max.) |
Interface
Interface komunikasi |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Protokol |
PROFINET |
Tipe penggunaan |
transmisi data |
Ethernet - TCP/IP
Protokol |
TCP/IP |
Pengaturan pabrik |
Alamat IP: 192.168.0.79 |
subnet maks: 255.255.255.0 |
alamat IP gateway: 192.168.0.100 |
|
Tipe penggunaan |
pengaturan parameter; transmisi data |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-20...55 |
Catatan tentang suhu sekitar |
dengan pelat pemasangan dan elemen pendinginan: -20...60 °C |
|
Suhu penyimpanan [°C] |
-25...80 |
Perlindungan |
IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / guncangan |
|
50 g (11 ms) / sekali guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
Data teknis
Berat [g] |
691.7 |
Dimensi [mm] |
113 x 118.6 x 50 |
Material |
casing: aluminium; PBT / PC; baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
suplai tegangan |
1 x LED, hijau |
Display batang LED |
4 x LED, kuning kekuatan sinyal Tag ID |
status |
2 x LED, hijau/merah interface fieldbus |
status |
2 x LED, hijau/kuning Ethernet |
|
Koneksi listrik - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Konektor: 2 x M12; pengkodean: D |
Koneksi listrik - suplai tegangan
PWR |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |