• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Perangkat RFID ringkas dengan IO-Link
  5. DTI515

RFID read/write head HF

DTI515

DTRHF KQRWIOUS03

RFID read/write head HF

DTI515

DTRHF KQRWIOUS03

  • For connection to IO-Link master version 1.1 by means of tried-and-tested M12 connection
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • iolink
  • cul
Aplikasi
Aplikasi deteksi objek pada peralatan pengangkut
Persetujuan radio untuk AS; Kanada; EU/RED; Australia; Jepang; Cina; Taiwan; India; Malaysia; Brasil; Meksiko; Selandia Baru; Korea Selatan; Vietnam
Catatan tentang persetujuan radio
Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 60
Kelas perlindungan III
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Standar RFID ISO 15693
Zona pendeteksian
Jarak penulisan/kepala pembaca depan [mm] 170
Jarak penulisan/kepala pembaca samping [mm] 160
Jarak ke tag ID [mm]
mengacu pada tag koin 30 mm dan antena yang dipasang pada logam, I-CODE SLI : ≤ 32
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 967
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / berulang
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tidak berulang
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Persetujuan UL
Ta -20...60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E205959
Data teknis
Berat [g] 77.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 20 x 7 x 48
Material PBT; TPU; baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
komunikasi tag 1 x LED, kuning
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0.14 mm²
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A