• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Perangkat RFID ringkas dengan interface CANopen untuk aplikasi peralatan bergerak
  5. DTM428

RFID read/write head with CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

RFID read/write head with CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Persetujuan radio untuk AS; Kanada; EU/RED; Australia; Jepang; Cina; Taiwan; India; Singapura
Catatan tentang persetujuan radio
Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Kelas perlindungan III
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Standar RFID ISO 15693
Zona pendeteksian
Jarak ke tag ID [mm]
≤ 15
Interface
Interface komunikasi CAN
CAN
Protokol CANopen
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / berulang
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / tidak berulang
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN] 506
Data teknis
Berat [g] 120.5
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M18 x 1 / L = 58
Penamaan ulir M18 x 1
Material casing: baja tahan karat (1.4301/304); Tutup pelindung: PPS; colokan kabel: PUR
Torsi pengencangan [Nm] < 25
Elemen display/pengoperasian
Display
Preoperational Mode 1 x LED, hijau lampu
Operational Mode 1 x LED, hijau berkedip
kesalahan 1 x LED, merah berkedip
komunikasi tag 1 x LED, kuning lampu
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 0.8 m