• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemantauan kondisi
  3. Pensinyalan dan display
  4. Strip LED untuk pencahayaan dan pensinyalan
  5. DV1003

LED strip RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

LED strip RGBW

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • ce
Aplikasi
Aplikasi pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 21.6...26.4 DC
Tegangan nominal DC [V] 24; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 1200
Suhu warna [K] 4000
Fluks cahaya [lm] merah: 101.2; hijau: 188.8; biru: 37; putih: 285.2
Catatan tentang fluks cahaya [lm]
indikasi fluks cahaya mengacu pada satu meter strip LED
Tipe masa pakai [h] 30000
Input
Sirkuit input dari input digital 24 V PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...45
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 4000
Perlindungan IP 68
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
Persetujuan IEC 62471; IEC 62031
Data teknis
Berat [g] 90.1
Dimensi [mm] 765 x 14.2 x 4.5
Material TPU
Elemen display/pengoperasian
Display
pensinyalan kondisi mesin LED, multi-warna RGB
lampu pemasangan LED, putih
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 0.3 m
Konektor: M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik