- Produk
- Pemantauan kondisi
- Pensinyalan dan display
- Strip LED untuk pencahayaan dan pensinyalan
- DV1102
LED strip RGBW
DV1102
LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl
LED strip RGBW
DV1102
LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | pensinyalan kondisi mesin |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 21.4...26.4 DC | |
---|---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24; (sesuai SELV/PELV) | |
Konsumsi arus [mA] | 720 | |
Suhu warna [K] | 7500 | |
Fluks cahaya [lm] | merah: 184.96; hijau: 572; biru: 116; putih: 768.32 | |
Catatan tentang fluks cahaya [lm] |
|
|
Tipe masa pakai [h] | 30000 |
Input
Sirkuit input dari input digital | 24 V PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...45 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 4000 |
Perlindungan | IP 68 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 75.4 |
---|---|
Dimensi [mm] | 515 x 14.2 x 4.5 |
Material | TPU |
Material penyegel | FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | |
Konektor: M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Diagram dan grafik
|
|
---|