- Produk
- DX2023
Multifunction display for monitoring revolution, speed and time
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
Multifunction display for monitoring revolution, speed and time
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
Karakteristik produk
Dimensi [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Konsumsi arus [mA] | 100 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 2 |
---|
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Pelindung beban berlebih | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 |
Perlindungan | IP 65 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 352 |
---|---|
Tipe pemasangan | potongan panel: 91 x 43 mm |
Dimensi [mm] | 48 x 112 x 116 |
Material | Noryl UL94-V-0 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal sekrup: |
---|