• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemantauan kondisi
  3. Pensinyalan dan display
  4. Display dengan fungsi pemantauan
  5. DX2041

Multifunction display for monitoring analogue standard signals

DX2041

DISPLAY/AX460/AC/DC

Multifunction display for monitoring analogue standard signals

DX2041

DISPLAY/AX460/AC/DC

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Dimensi [mm] 48 x 112 x 116
Aplikasi
Aplikasi menampilkan dan memantau sinyal analog; misalnya sensor tekanan, sensor suhu atau sensor aliran
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 50...60
Tegangan pengoperasian [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] 100
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input analog: 2
Input
Jumlah input analog 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Input analog (arus) [mA] 0...20
Input analog (tegangan) [V] -10...10
Resolusi input analog 16 bit
Input analog presisi [%] 0,1
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...70
Perlindungan IP 65
Terminal peringkat perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Data teknis
Berat [g] 351
Tipe pemasangan potongan panel: 91 x 43 mm
Dimensi [mm] 48 x 112 x 116
Material Noryl UL94-V-0
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna display LCD grafis penuh, layar sentuh
Koneksi listrik
Koneksi terminal sekrup: