Multifunction display for monitoring analogue standard signals
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Multifunction display for monitoring analogue standard signals
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Karakteristik produk
Dimensi [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | menampilkan dan memantau sinyal analog; misalnya sensor tekanan, sensor suhu atau sensor aliran |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Konsumsi arus [mA] | 100 |
Konsumsi daya [W] | 3 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 2; Jumlah output digital: 4; Jumlah output analog: 1 |
---|
Input
Jumlah input analog | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | -10...10 |
Resolusi input analog | 16 bit |
Input analog presisi [%] | 0,1 |
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 200 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 0...20 |
Beban maks. [Ω] | 270 |
Output tegangan analog [V] | -10...10 |
Output analog presisi [%] | 0,1 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Resolusi output analog | 16 bit |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 |
Perlindungan | IP 65 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 350.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | potongan panel: 91 x 43 mm |
Dimensi [mm] | 48 x 112 x 116 |
Material | Noryl UL94-V-0 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal sekrup: |
---|