• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemantauan kondisi
  3. Pensinyalan dan display
  4. IO-Link - Display
  5. DX2045

Multifunction display for monitoring analogue standard signals

DX2045

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Multifunction display for monitoring analogue standard signals

DX2045

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Interface komunikasi IO-Link
Dimensi [mm] 48 x 112 x 116
Aplikasi
Aplikasi menampilkan dan memantau sinyal analog; misalnya sensor tekanan, sensor suhu atau sensor aliran
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 50...60
Tegangan pengoperasian [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] 100
Konsumsi daya [W] 3
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input analog: 2; Jumlah output digital: 4
Input
Jumlah input analog 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Input analog (arus) [mA] 0...20
Input analog (tegangan) [V] -10...10
Resolusi input analog 16 bit
Input analog presisi [%] 0,1
Output
Jumlah output digital 4
Beban arus maks. per output [mA] 200
Pelindung beban berlebih ya
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...70
Perlindungan IP 65
Terminal peringkat perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Data teknis
Berat [g] 369
Tipe pemasangan potongan panel: 91 x 43 mm
Dimensi [mm] 48 x 112 x 116
Material Noryl UL94-V-0
Elemen display/pengoperasian
Display
display berwarna display LCD grafis penuh, layar sentuh
Koneksi listrik
Koneksi terminal sekrup: