Wirable socket
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Wirable socket
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 31.4 |
---|---|
Dimensi [mm] | 43 x 25 x 36 |
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | PA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M18, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: PA |
---|