Wirable socket
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
Wirable socket
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | koneksi ke sirkuit yang aman secara intrinsik bersertifikat |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Tanda ATEX |
|
|
|
|
Data teknis
Berat [g] | 59.1 |
---|---|
Dimensi [mm] | 29 x 29 x 71 |
Material | PBT |
Material bodi detakan | PBT |
Material mur | PA |
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 10...12 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x Rd24, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PA; Kontak: dilapisi emas |
---|