Wirable socket
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Wirable socket
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Aplikasi
Aplikasi | koneksi ke sirkuit yang aman secara intrinsik bersertifikat |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Tanda ATEX |
|
|
|
|
Data teknis
Berat [g] | 35.7 |
---|---|
Dimensi [mm] | 25 x 25 x 56 |
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | PA |
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M18, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: PA |
---|