Wirable socket
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Wirable socket
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 14.9 |
---|---|
Dimensi [mm] | 18 x 18 x 46 |
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | PA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PA; Penguncian: PA |
---|