• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aktuator, target, magnet dan tag
  4. Plunger batas untuk sensor induktif
  5. E10155

Limit plunger

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

Limit plunger

E10155

LIMIT PLUNGERS ITB

Aplikasi
Desain untuk tipe, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b
Data teknis
Berat [g] 44.4
Material Plunger pembatas: baja yang mudah dibubut; plunger: baja (1.0503 / C45K) dikeraskan di depan; Mur pengunci: kuningan berlapis nikel
Gaya aktivasi [N] 4.9...7845
Keterangan
Jumlah paket 1 buah