Connecting cable with socket
E10217
ADOAG030--S0002E03
Connecting cable with socket
E10217
ADOAG030--S0002E03
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 33 |
---|---|
Dimensi [mm] | 13.3 x 8.5 x 20.5 |
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC, hitam, Ø 3 mm; 3 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR |
---|