Connecting cable with socket
E10268
ADOGG030--S0005A03
Connecting cable with socket
E10268
ADOGG030--S0005A03
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 140.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 8.5 x 8.5 x 30 |
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU |
---|