• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aktuator, target, magnet dan tag
  4. Keping target
  5. E10661

Target puck for valve actuators

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

Target puck for valve actuators

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

penghentian produk
Produk alternatif: E12516 + E12526 Perbandingan produk: E10661 / E12516 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Data teknis
Berat [g] 107.6
Diameter keping target [mm] 53
Jarak lubang [mm] 80
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] 20
Material keping target: PVC hitam; sekrup: baja tahan karat
Keterangan
Jumlah paket 1 buah