Aplikasi
Desain | dengan pembatas akhir |
---|
Data teknis
Berat [g] | 49.7 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala) |
Dimensi [mm] | M16 x 1 |
Penamaan ulir | M16 x 1 |
Diameter bagian dalam [mm] | 12 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih |
Torsi pengencangan [Nm] | 7; (mur pengunci: 20) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|