• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper dengan soket katup
  5. E10817

Jumper cable with valve plug

E10817

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Jumper cable with valve plug

E10817

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih ya; (VDR)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 62.55
Dimensi [mm] 30 x 15 x 39
Material TPU
Material bodi detakan TPU
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
sekrup
panel untuk pelabelan
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)