• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper dengan soket katup
  5. E10844

Jumper cable with valve plug

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Jumper cable with valve plug

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih ya; (VDR)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 45.7
Material TPU
Material bodi detakan TPU
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
sekrup
panel untuk pelabelan
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe C DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm