Wirable socket
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Wirable socket
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 7.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 148.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 51 x 26 x 58 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
penyolderan: ...1 mm²; Selubung kabel: Ø 10...14 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M23, bersiku; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|