• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E11043

Wirable socket

E11043

SDOAL070PLSFKPG

Wirable socket

E11043

SDOAL070PLSFKPG

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 43.7
Dimensi [mm] 59 x 29 x 38.5
Material PBT
Material bodi detakan PBT
Material mur PA
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x Rd24, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PA; Kontak: dilapisi emas