• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Klem pemasangan
  5. E11048

Mounting clamp for position sensors

E11048

MOUNTING CLAMP M18

Mounting clamp for position sensors

E11048

MOUNTING CLAMP M18

Aplikasi
Desain dengan pembatas akhir
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Data teknis
Berat [g] 12.6
Dimensi [mm] 24 x 30 x 29
Diameter bagian dalam [mm] 18
Material PC
Keterangan
Jumlah paket 1 buah