• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Konektor adaptor
  4. Soket pemasangan
  5. E11067

Adapter socket

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Adapter socket

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • ce
  • ukca
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC/DC
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 22.8
Ulir pemasangan PG 9
Material seng tuang
Material bodi detakan seng tuang
Aksesori
Item dikirim
mur: 1 x PG9
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: seng tuang