Jumper cable with valve plug
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Jumper cable with valve plug
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Aplikasi
Aplikasi | pengukuran arus |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 99.4 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0.75 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |