Connecting cable with socket
E11250
ADOGA050MSS0005H04
Connecting cable with socket
E11250
ADOGA050MSS0005H04
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 300 AC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 315.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 14.5 x 14.5 x 42.5 |
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2", lurus; pengkodean: C; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|