Connecting cable with socket
E11273
ADOGR040PLS0002H
Connecting cable with socket
E11273
ADOGR040PLS0002H
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9.6...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 106.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 30 x 30 x 68 |
Material | Hytrel G-4774 |
Material bodi detakan | Hytrel G-4774 |
Material mur | Hytrel G-4774 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 4 x 0.5 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x bayonet, lurus; Bodi cetakan: Hytrel G-4774; Penguncian: Hytrel G-4774 |
---|