• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper dengan soket katup
  5. E11277

Jumper cable with valve plug

E11277

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Jumper cable with valve plug

E11277

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Aplikasi pengukuran arus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 24 AC/DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...90
Perlindungan IP 67; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 85
Material TPU
Material bodi detakan TPU
Material mur kuningan, berlapis nikel
Aksesori
Item dikirim
sekrup
panel untuk pelabelan
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.75 m, PUR; 2 x 0.75 mm²
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm