• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper dengan soket katup
  5. E11435

Jumper cable with valve plug

E11435

VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS

Jumper cable with valve plug

E11435

VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih ya; (VDR)
Total beban arus maks. [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 267.3
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur kuningan, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
sekrup
panel untuk pelabelan
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: kuningan berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm