• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Colokan berkabel
  5. E11550

Wirable plug

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Wirable plug

E11550

SSTGF030MSSFPKG

Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 50 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 14.8
Material PA
Material bodi detakan PA
Material mur kuningan, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
teknologi perpindahan isolasi: 0.14...0.38 mm²; Isolasi core: PVC / TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); Selubung kabel: Ø 3...5 mm
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas