Y-splitter
E11569
Safety splitter box
Y-splitter
E11569
Safety splitter box
Aplikasi
Desain | T-piece untuk koneksi pseudo-serial sensor fail-safe |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 31.4 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|