• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Splitter Y
  4. Splitter Y
  5. E11696

T-splitter

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

T-splitter

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Desain untuk sensor tekanan PNI
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC / < 36 DC
Beban arus maks. per modul/slot [A] 3
Total beban arus maks. [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 38
Material PUR
Keterangan
Keterangan
orientasi konektor A/B vertikal (untuk sensor vertikal)
Jumlah paket 1 buah