• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E11774

Wirable socket

E11774

SDOGH050MSSFKPG

Wirable socket

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 45 AC / < 70 DC
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 29.9
Dimensi [mm] 20 x 20 x 46
Material PA
Material bodi detakan PA
Material mur kuningan, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas