Wirable socket
E11795
SDOAA030MSSFKPG
Wirable socket
E11795
SDOAA030MSSFKPG
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 24.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 35 x 20 x 30 |
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2", bersiku; pengkodean: C; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|