Wirable socket
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Wirable socket
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 12.1 |
---|---|
Dimensi [mm] | 16 x 16 x 51 |
Material | PA 6.6 |
Material bodi detakan | PA 6.6 |
Material mur | PA 6.6 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
teknologi perpindahan isolasi: 0.14...0.34 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...6 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: PA 6.6 |
---|