• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Klem pemasangan
  5. E11994

Mounting clamp for position sensors

E11994

MOUNTING CLAMP M12

Mounting clamp for position sensors

E11994

MOUNTING CLAMP M12

  • ce
Aplikasi
Desain dengan pembatas akhir
Instalasi untuk sensor dengan permukaan 45°
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Data teknis
Berat [g] 9.2
Dimensi [mm] 18 x 30 x 24
Diameter bagian dalam [mm] 12
Material PC
Keterangan
Jumlah paket 1 buah