Y-jumper with valve plug
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Y-jumper with valve plug
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
penghentian produk
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pelindung tegangan berlebih | ya; (VDR) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Berat [g] | 350.2 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Konektor: 2 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |