• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk Ethernet
  5. E12205

Ethernet connection cable

E12205

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Ethernet connection cable

E12205

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

  • ce
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung
Desain Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi kabel patch
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67; IP 42; (Colokan M12/colokan RJ45)
Data teknis
Berat [g] 1357
Material PUR / PC
Material bodi detakan PUR / PC
Material mur seng tuang, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan M12
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 20 m, PVC, hijau, Ø 6.2 mm, berpelindung; 4 x 0.38 mm²
Koneksi listrik - colokan RJ45
Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC