Adapter plug
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Adapter plug
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 125 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 23.1 |
---|---|
Ulir pemasangan | M16 |
Material | seng tuang berlapis nikel |
Material bodi detakan | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC; 5 x 0.25 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: seng tuang, berlapis nikel |
---|