• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Splitter Y
  4. Splitter Y
  5. E12269

Y-splitter

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Y-splitter

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC/DC
Kelas perlindungan III
Beban arus maks. per modul/slot [A] 3
Total beban arus maks. [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 15.7
Dimensi [mm] 11 x 27 x 38
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter 2
Tipe konektor M8
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas
Koneksi listrik - soket
Konektor: 2 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas