• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan colokan untuk PROFIBUS
  5. E12315

Terminating resistor for PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

Terminating resistor for PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 9.9
Dimensi [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur kuningan, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm