• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper
  5. E12316

Connection cable

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Connection cable

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...70
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -20...50
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 160.6
Dimensi [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 7,5 x diameter kabel
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 5,5 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5m dan akselerasi maks. 10 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
kekuatan tarik maks. yang diperbolehkan 50 N/mm² statis
20 N/mm² dinamis
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8 mm, berpelindung; 2 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung