- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan colokan
- E12319
Connecting cable with plug
E12319
ASTGH020MSS0010C02
Connecting cable with plug
E12319
ASTGH020MSS0010C02
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -20...50 |
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 635 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||||||||||||
Material | PUR | ||||||||||||
Material bodi detakan | PUR | ||||||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, ungu, berpelindung; 2 x 0.25 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |
---|