• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Colokan berkabel
  5. E12353

Wirable plug

E12353

SSTAH040MSSFKSG

Wirable plug

E12353

SSTAH040MSSFKSG

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC/DC
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 66.7
Dimensi [mm] 42 x 20 x 54
Material seng tuang berlapis nikel
Material bodi detakan seng tuang, berlapis nikel
Material mur seng tuang, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: seng tuang, berlapis nikel; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: dapat dilindungi