Wirable socket
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Wirable socket
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC/DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 8.733 |
---|---|
Dimensi [mm] | 12 x 12 x 45 |
Material | PBT; PA |
Material bodi detakan | PBT / PA |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal sekrup: 0.14...0.5 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...5 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT / PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|